Dispositivos para montagem e desmontagem

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Particularmente quando rolamentos grandes estão envolvidos, a SKF recomenda que, durante o estágio de projeto, você defina medidas para facilitar a montagem e a desmontagem, incluindo:
  • rasgos ou rebaixos usinados nos ressaltos do eixo ou da caixa de maneira que as ferramentas de desmontagem possam ser usadas (fig. 1).
  • furos roscados nos ressaltos da caixa de maneira que os parafusos possam ser utilizados para desmontagem (fig. 2).
  • dutos e canais no eixo para permitir a utilização do método de injeção de óleo (fig. 3).
    As dimensões recomendadas para dutos e canais são listadas na tabela 1, e para furos roscados na tabela 2. Ao utilizar o método de injeção de óleo, Ra não deve exceder 1,6 μm.
SKF logo