Pistas dos eixos e dos mancais

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Para economizar espaço, os elementos rolantes dos rolamentos de rolos de agulhas, de rolos cônicos ou de rolos cilíndricos podem operar diretamente em pistas no eixo e/ou mancal. Para aproveitar completamente a capacidade de carga, as pistas devem estar de acordo com requisitos específicos, incluindo:
  • propriedades de material adequadas, como limpeza, tratamento térmico e dureza
  • rugosidade apropriada e textura superficial
  • tolerâncias adequadas para perfil, circularidade e desvio total
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo