Tolerâncias e ajustes resultantes

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
As tabelas desta seção mostram informações sobre as tolerâncias de rolamento, as tolerâncias de assento e os ajustes resultantes (fig. 1). Elas devem permitir que você determine facilmente os valores máximo e mínimo dos ajustes ao usar classes de tolerância ISO para assentos de rolamento e rolamentos com tolerâncias normais para o diâmetro externo e do furo. A SKF Bearing Calculator oferece uma função semelhante para cada rolamento.

As tabelas não podem ser utilizadas para rolamentos de rolos cônicos quando d ≤ 30 mm ou D ≤ 150 mm ou rolamentos axiais quando D ≤ 150 mm. As tolerâncias de diâmetro desses rolamentos desviam das tolerâncias normais de outros rolamentos.

As tabelas listam:

  • os limites máximo e mínimo dos desvios de diâmetro do furo ou diâmetro externo para rolamentos com tolerâncias normais
  • os limites máximo e mínimo dos desvios de diâmetro do furo do eixo ou mancal para as classes de tolerância relevantes de acordo com a norma ISO 286­2
  • o menor e o maior valores da folga (+) ou da interferência (–) teórica
  • o menor e o maior valores da folga (+) ou da interferência (–) provável de ±3σ

Os valores adequados para os assentos dos eixos são listados para as seguintes classes de tolerância:

Os valores adequados para os assentos dos mancais são listados para as seguintes classes de tolerância:

SKF logo