Textura superficial dos assentos dos rolamentos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A textura superficial de um assento do rolamento tem menos impacto sobre o desempenho do rolamento em comparação às tolerâncias dimensionais e geométricas do assento. No entanto, a textura das superfícies conjugadas afeta o nivelamento, o que pode reduzir a interferência em um ajuste. A textura superficial deve ser limitada para garantir que o ajuste necessário seja obtido.

Os valores de referência para o parâmetro de perfil de rugosidade Ra são listados na tabela 1. Essas recomendações aplicam-se a assentos retificados, que normalmente são adotados para assentos dos eixos. Para assentos dos mancais, que normalmente são girados de maneira correta, os valores de Ra podem ser uma classe superior. Para aplicações em que alguma perda de interferência não é crítica, superfícies mais ásperas do que o recomendado na tabela 1 podem ser usadas.
SKF logo