Tolerâncias para assentos em eixos ocos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Quando um rolamento é montado em um eixo oco com um ajuste interferente, o eixo tem uma deformação mais elástica do que um eixo maciço. Como resultado, a eficácia do ajuste é menor do que para um eixo maciço de mesmo tamanho. A eficácia de um ajuste interferente em um eixo oco depende de algumas relações de diâmetro (fig. 1):
  • a relação de diâmetro do eixo oco ci = di / d
    Para as relações de diâmetro ci ≤ 0,5, a redução da eficácia é insignificante.
  • a relação de diâmetro do anel interno do rolamento ce = d / de
    Quando o diâmetro externo médio do anel interno de não é conhecido, a relação de diâmetro pode ser estimada a partir de



    onde
    cerelação de diâmetro do anel interno do rolamento
    ddiâmetro do furo rolamento [mm]
    Ddiâmetro externo do rolamento [mm]
    kfator de ajuste
    • 0,25 para rolamentos autocompensadores de esferas nas séries 22 e 23
    • 0,25 para rolamentos de rolos cilíndricos
    • 0,3 para outros rolamentos
Para relações de diâmetro do eixo ci > 0,5, a tolerância de diâmetro determinada para um assento em um eixo maciço deve ser ajustada de maneira a alcançar a mesma eficácia do ajuste no eixo oco. Isso pode ser feito com o procedimento a seguir.
  1. Determine a interferência provável média para a tolerância selecionada de um assento em um eixo maciço, ΔS (→ Tolerâncias e ajustes resultantes).
  2. Determine o aumento de interferência necessário para o assento do eixo oco no diagrama 1 com base nas relações de diâmetro ci e ce.
  3. Calcule a interferência média provável necessária para o assento no eixo oco e selecione a classe de tolerância de acordo.

Exemplo

Um rolamento rígido de esferas 6208 com d = 40 mm e D = 80 mm deve ser montado em um eixo oco com uma relação de diâmetro ci = 0,8. Qual é a classe de tolerância apropriada para o assento do eixo?

O rolamento é submetido a cargas normais, uma classe de tolerância k5 é apropriada para um assento em um eixo maciço.

  • A relação de diâmetro do anel interno do rolamento é


  • A interferência provável média em um eixo maciço é
    ΔS = (22 + 5) / 2 = 13,5 μm (→ tabela 1, k5 para um diâmetro de eixo de 40 mm)

  • O aumento na interferência do assento no eixo oco é
    ΔHS = 1,7 (→ diagrama 1, ci = 0,8, ce = 0,77)

  • A interferência exigida para o assento no eixo oco é
    ΔH = 1,7 x 13,5 = 23 μm

  • A classe de tolerância apropriada para o assento no eixo oco é m6 (→ tabela 1, a interferência provável média, (33 + 13)/2 = 23 µm)
SKF logo