Tolerâncias para assentos cônicos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Para assentos do eixo cônicos, a SKF recomenda as seguintes tolerâncias (fig. 1):
  • O desvio permitido na inclinação da conicidade é uma tolerância ± de acordo com IT7/2. A largura do rolamento B é o tamanho nominal, que determina os valores de tolerância padrão. O desvio permitido da inclinação do cone pode ser determinado usando-se



    A faixa de dispersão permitida da inclinação da conicidade pode ser determinada utilizando



    onde
    Δko desvio permitido da inclinação do cone
    Vka faixa de dispersão permitida da inclinação do cone
    Blargura do rolamento [mm]
    IT7o valor do grau de tolerância com base na largura do rolamento [mm]
    kfator para a conicidade
    • 12 para conicidade 1:12
    • 30 para conicidade 1:30

  • A tolerância de circularidade é definida como a "distância t entre dois círculos concêntricos em cada plano radial ao longo da superfície cônica do eixo". t é o valor do grau de tolerância IT5/2 baseado no diâmetro d. Quando um alto grau de precisão é necessário, IT4/2 deve ser usado.
  • A linearidade é definida como "em cada plano axial através do eixo cônico, a zona de tolerância é limitada por duas linhas paralelas separadas por uma distância t". t é o valor do grau de tolerância IT5/2 com base no diâmetro d.

Posição de conicidade

Somente tolerâncias dimensionais e geométricas de conicidade são indicadas na fig. 1. A posição axial da conicidade requer especificações adicionais. Ao especificar a posição axial, você também deve considerar a distância de guia axial do rolamento, que é necessária para obter um ajuste interferente adequado.

Verificação das tolerâncias

Para verificar se um assento do eixo cônico está dentro das tolerâncias, a SKF recomenda medi-lo com um calibrador cônico especial, com base em selas e pinos de aferição. Métodos mais práticos, mas menos precisos, incluem o uso de anéis calibradores, calibradores cônicos e réguas de seno. Para ver informações sobre dispositivos de medição SKF, consulte Calibradores de anel GRA 30 e Calibradores cônicos DMB.
SKF logo