Tolerâncias de assento para condições padrão

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

As tabelas a seguir mostram recomendações para tolerâncias de assentos do eixo e da caixa de mancal. Elas são válidas para aplicações padrão, mas não incluem todos os detalhes de uma aplicação específica. As informações em Seleção de ajustes e Tolerâncias para assentos e encostos dos rolamentos devem ser suplementarmente consideradas.

Essas recomendações são válidas para rolamentos com tolerâncias dimensionais normais. Elas também podem ser utilizadas para rolamentos com tolerâncias dimensionais P6. A zona de tolerância P6 menor muda levemente o ajuste resultante.

Tolerâncias de assento recomendadas para rolamentos métricos:

  • Para eixos maciços de aço:
    • Rolamentos radiais de esferas → tabela 1 (exceto rolamentos série Y)
    • Rolamentos radiais de rolos → tabela 2 (exceto rolamentos de rolos de agulhas)
    • Rolamentos axiais de esferas e rolamentos axiais autocompensadores de rolos → tabela 3
  • Para mancais de aço e ferro fundido:

Para os seguintes tipos de rolamento, as recomendações são listadas nas seções de produtos:

Todas as classes de tolerância ISO usadas nas tabelas são válidas com o requisito de envelope (como H7Ⓔ), de acordo com a norma ISO 14405-1. Por razões práticas, o símbolo Ⓔ não é indicado nas tabelas.

Rolamentos com furo cônico

Os rolamentos com furo cônico sempre são montados com um ajuste interferente no anel interno. O ajuste é determinado pela distância através da qual o anel interno é deslocado sobre a bucha ou assento cônico. Para ver informações detalhadas, consulte as informações nas seções de produtos:

Para assentos de rolamentos montados em buchas cônicas, tolerâncias de diâmetro maiores são permitidas. As tolerâncias de desvio total devem ser as mesmas dos rolamentos em assentos cilíndricos. (→ Tolerâncias para assentos e encostos dos rolamentos).

As tolerâncias apropriadas são listadas na tabela 6. Elas são válidas para velocidades moderadas e requisitos de precisão moderados.
SKF logo