Lubrificação

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Os rolamentos precisam ser lubrificados adequadamente para operar de maneira confiável. O lubrificante é necessário para reduzir o atrito, impedir o desgaste, proteger as superfícies do rolamento contra corrosão e pode também ser necessário para oferecer resfriamento. Esta seção descreve: Para saber mais informações sobre lubrificação de rolamentos vedados, consulte as seções de produtos relevantes.

Como a lubrificação se relaciona com outros critérios de seleção

A seleção da lubrificação e as propriedades do lubrificante têm grande influência na temperatura operacional, o que, por sua vez, influencia:

  • se você deve usar graxa ou óleo
  • o intervalo de relubrificação exigido para graxa
  • se a lubrificação a óleo é necessário, pois óleo circulante pode ser usado para remover o calor 
  • a condição de lubrificação – a relação de viscosidade, κ, que influencia a seleção de tamanho do rolamento com base na vida nominal SKF
SKF logo