Tamanho do rolamento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

O tamanho de um rolamento deverá ser o suficiente para garantir que ele é forte o bastante para oferecer a vida útil exigida/esperada de acordo com as condições operacionais definidas.

Um rolamento pode ser visto como um sistema de componentes: pistas, elementos rolantes, gaiolas, vedações (se houver) e lubrificante (fig. 1). O desempenho de cada componente contribui ou determina o desempenho e a vida útil do rolamento (diagrama 1). Considere estes aspectos:

  • fadiga de contato rolante (RCF) nos elementos rolantes e nas pistas – esse é o aspecto básico que determina a vida útil do rolamento na maioria das aplicações

  • deformação permanente dos elementos rolantes e das pistas devido a cargas pesadas que atuam no rolamento enquanto este está parado ou oscilando lentamente, ou cargas de pico elevadas que atuam no rolamento enquanto este está girando

  • tipo ou material da gaiola – esses itens podem limitar a velocidade operacional ou a aceleração ou temperatura permitidas1)

  • limite de velocidade dos lábios de vedação de contato – isso pode determinar a velocidade máxima permitida, o que afeta a temperatura operacional e, por consequência, a vida útil

  • vida útil do lubrificante – quando o lubrificante deteriora, a condição de relubrificação precária resultante reduz rapidamente a vida útil do rolamento
As condições operacionais da aplicação determinam quais desses fatores mais afetam o desempenho e vida útil do rolamento.
Esta seção mostra uma orientação para determinar o tamanho necessário do rolamento.
O efeito de RCF ou deformações permanentes nos elementos rolantes e nas pistas está diretamente relacionado ao tamanho do rolamento. Os efeitos do tipo e do material da gaiola não estão relacionados ao tamanho do rolamento. Em rolamentos tampados, os efeitos do lubrificante e da vedação integrada têm uma relação indireta com o tamanho do rolamento.

Portanto, os dois principais critérios que podem ser usados para determinar o tamanho apropriado do rolamento são:

  • Seleção de tamanho com base na vida nominal: é baseada na vida útil do rolamento necessária, levando em consideração os possíveis efeitos da fadiga de contato rolante, e requer o cálculo da vida nominal básica L10ou a vida nominal SKF L10m, para o rolamento.

  • Seleção de tamanho com base na carga estática: é baseada na carga estática que o rolamento pode suportar, levando em consideração os possíveis efeitos da deformação permanente, e requer o cálculo do fator de segurança estática s0 para o rolamento.
O diagrama 2 mostra esses critérios de seleção, as classificações de rolamento relacionadas e o fator de segurança estática, os quais são descritos detalhadamente nas subseções relevantes.

Os critérios de seleção que você deve usar dependem das condições operacionais do rolamento:

  • Para aplicações em que os rolamentos funcionam em condições operacionais típicas – ou seja, velocidades normais, boas condições de lubrificação e sem cargas de pico ou elevadas –, use a Seleção de tamanho com base na vida nominal.

  • Para aplicações em que os rolamentos são operados em velocidades muito baixas ou são usados em condições estacionárias, condições de lubrificação muito ruins ou quando há cargas de pico ocasionais, use a Seleção de tamanho com base na carga estática.
Observe que existem aplicações nas quais ambos os critérios de seleção precisam ser considerados (por exemplo, quando um ciclo de trabalho tem cargas de pico ocasionais). Além disso, nas aplicações em que o rolamento é levemente carregado, o requisito de carga mínima também deve ser considerado.
Após determinar o tamanho do rolamento e antes de ir para a próxima etapa, verifique os itens indicados na Lista de verificação após a determinação do tamanho do rolamento.
Outros atributos dos componentes do rolamento, como resistência e adequação, são abordados em outra parte do Processo de seleção de rolamentos, incluindo Lubrificação e Execução do rolamento, bem como as seções de produtos. Considere esses atributos, além do tamanho do rolamento, para assegurar que você obtenha o melhor desempenho do rolamento.
  1. 1)Modelos especiais de gaiola costumam estar disponíveis para os tipos de rolamento que normalmente são utilizados em aplicações com a presença de condições desafiadoras.
SKF logo