Classificação de carga dinâmica básica, C

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A classificação de carga dinâmica básica, C, é usada para calcular a vida nominal básica e a vida nominal SKF para rolamentos que giram sob carga. O valor de C é definido como: a carga do rolamento que resultará em uma vida nominal básica ISO 281 de 1.000.000 de rotações. Supõe-se que a carga seja constante em magnitude e direção e seja radial para rolamentos radiais e axial, agindo centralmente, para rolamentos axiais.
As classificações de carga dinâmica básica para rolamentos SKF são determinadas em conformidade com os procedimentos definidos na norma ISO 281 e aplicam-se a rolamentos de aço cromo, com tratamento térmico para uma dureza mínima de 58 HRC e que operam em condições normais.

Classificações de carga dinâmica para rolamentos SKF Explorer

Os rolamentos SKF Explorer passaram por aprimoramentos de projeto, material e fabricação que exigem fatores ajustados para calcular as classificações de carga dinâmica em conformidade com a norma ISO 281. As classificações de carga dinâmica ajustada do SKF Explorer, que são maiores do que as classificações para rolamento SKF de projeto básico, são verificadas por testes de resistência extensivos.
Para utilizar totalmente o desempenho aprimorado dos rolamentos SKF Explorer, o cálculo da vida nominal SKF que inclui o fator de modificação de vida aSKF é recomendado. Na verdade, é a vida nominal modificada do rolamento, L10m, em vez da classificação de carga dinâmica, C, que oferece as informações mais valiosas sobre o desempenho de resistência de um rolamento. Para saber mais detalhes → Fator de modificação de vida, aSKF.
SKF logo