Fator de contaminação, ηc

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

O fator de contaminação, ηc, leva em consideração como o nível de contaminação por partículas sólidas do lubrificante influencia a vida útil à fadiga calculada do rolamento. As partículas causam endentações nas superfícies de rolagem do rolamento, e essas endentações aumentam a tensão de contato local, o que reduz a vida útil à fadiga esperada (fig. 1).
  • ηc = 1 significa condições de limpeza perfeitas sem qualquer endentação.
  • ηc → 0 significa condições de contaminação grave que resultam em endentações acentuadas.
No modelo de vida nominal SKF, o fator de contaminação para um determinado rolamento atua como um criador de tensão, reduzindo o limite de carga de fadiga do rolamento Pu (ou seja, multiplicando-o pelo fator de contaminação ηc).

Ao comparar o limite de carga de fadiga reduzido com a carga real do rolamento, o valor de resistência à fadiga (ηc x Pu/P) considera tanto a carga relativa do rolamento quanto o campo de tensão local (diagrama 1).

  • Condições de limpeza (grande fator de contaminação ηc) e uma carga do rolamento menor do que o limite de carga de fadiga resulta em uma alta resistência à fadiga.
  • Condições de contaminação e uma carga do rolamento maior que o limite de carga de fadiga resultam em menor resistência à fadiga.
A influência do aumento de tensão causado pela contaminação na fadiga do rolamento depende de uma série de parâmetros, incluindo: tamanho do rolamento, condição de lubrificante relativa, tamanho e distribuição de partículas de contaminação sólidas e tipos de contaminação (leve, pesada, etc.). Portanto, não é significativo especificar valores precisos para o fator de contaminação ηc que teria validade geral. No entanto, os valores de referência em conformidade com a norma ISO 281 são listados na tabela 1.
Para simplificar o cálculo do fator de contaminação ηc, use a SKF Bearing Calculator.
Um método mais detalhado para a estimativa do fator de contaminação ηc é descrito em um documento separado → Método para estimar o fator de contaminação, ηc, com base na limpeza do lubrificante [PDF]
SKF logo