Fator de modificação de vida, aSKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

O Fator de modificação de vida SKF, aSKF amplia o escopo do modelo de vida nominal básica, L10, que depende completamente da carga e do tamanho, levando em consideração os seguintes fatores operacionais importantes:
  • o limite de carga de fadiga em relação à carga equivalente do rolamento atuante (Pu/P)
  • o efeito do nível de contaminação no rolamento (ηc)
  • a condição de lubrificação (relação de viscosidade κ)
Isso torna a vida nominal SKF resultante L10m mais abrangente do que L10 ao verificar a seleção de tamanho do rolamento:

SKF rating life
O diagrama 1 mostra um gráfico para estimar aSKF. O eixo horizontal representa a influência combinada da carga e da contaminação na fadiga. A relação de viscosidade, κ, representa as condições de lubrificação e a influência delas na fadiga.

O diagrama 1 pode ser usado para ver como as condições operacionais afetam a vida nominal básica:

  • A área A é dominada por uma carga muito elevada ou e/ou endentações profundas.
    As condições de lubrificação nesse domínio podem melhorar apenas ligeiramente a vida útil esperada à fadiga; portanto, um possível aprimoramento de vida útil depende do que domina a relação entre o fator de nível de contaminação e o nível de carga, Pu/P. Para obter maior vida nominal SKF, a carga deve ser reduzida, a limpeza deve ser melhorada ou ambos.

  • A área B oferece altos fatores de modificação de vida, o que é vantajoso porque um grande fator de modificação de vida converterá de modo suficiente uma vida nominal básica baixa para produzir uma vida nominal SKF grande.
    Nessa parte do gráfico, pequenos desvios no nível de carga esperado, no fator de limpeza e nas condições de lubrificação afetam bastante o fator de modificação de vida. Mudanças pequenas nas condições de lubrificação, uma carga ligeiramente maior e um grau maior de endentação (por exemplo, de um dano na montagem ou no transporte) podem resultar em uma alteração em aSKF de 50 para 5. Isso resultaria em uma perda de 90% da vida nominal SKF. Nos casos em que a vida nominal SKF consiste em um grande fator de modificação de vida SKF aSKF e uma vida nominal básica limitada L10, o impacto de variações nas condições operacionais deve ser avaliado em uma análise de sensibilidade.

  • A área C é onde o fator de modificação de vida é menos sensível a alterações.
    Desvios no nível de carga esperado, no fator de limpeza e nas condições de lubrificação (por exemplo, devido a incertezas na temperatura) não afetarão substancialmente o valor de aSKF, o que significa que a vida nominal SKF resultante é mais resistente.
    No domínio do nível de carga, a área C tem os intervalos:
    • Pu ≤ P ≤ 0,5C para rolamentos de esferas
    • Pu ≤ P ≤ 0,33C para rolamentos de rolos

Use o gráfico esquemático de aSKF para avaliar como mudanças nas condições operacionais afetam o fator de modificação de vida SKF. Isso pode ajudar você a verificar se uma vantagem em potencial vale a pena o esforço. Por exemplo, você pode ver como:

  • a limpeza aprimorada (condições melhores de vedação, filtração e montagem) aumenta o fator de nível de contaminação ηc
  • resfriar ou usar um lubrificante com viscosidade mais alta aumenta a relação de viscosidade κ
  • escolher um tamanho de rolamento maior aumenta a relação Pu/P (e a vida nominal básica L10
  • usar rolamentos SKF Explorer permite uma escala mais favorável no eixo horizontal para o efeito combinado de ηc vezes Pu/P

Os seguintes gráficos mostram lotes do fator de modificação de vida aSKF para os quatro tipos de rolamento, como uma função de ηc(Pu/P), para os rolamentos SKF Explorer e de projeto básico SKF, e para valores diferentes da relação de viscosidade κ:

NOTA

Os gráficos são criados para valores e fatores de segurança normalmente associados a limites de carga de fadiga para outros componentes mecânicos. Considerando as simplificações inerentes à equação de vida nominal SKF, mesmo se as condições operacionais forem identificadas de maneira precisa, não é significativo utilizar os valores de aSKF superiores a 50.
SKF logo