Testes de vida útil SKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A SKF realiza testes de vida útil no Centro de Engenharia e Pesquisa SKF – com certificação ISO 17025 – na Holanda, juntamente com outras unidades de pesquisa e teste do Grupo SKF.
O objetivo desse teste de vida útil é melhorar o projeto, o material e os processos de fabricação dos produtos de rolamentos, bem como as ferramentas de análise de engenharia necessárias para o projeto das aplicações de rolamentos.

As atividades comuns de teste de vida útil incluem experimentos nas amostras do conjunto de rolamentos em condições diferentes, como:

  • condições de lubrificação de filme completas
  • condições de lubrificação mistas e limítrofes
  • condições de contaminação do lubrificante predefinidas

Além de experimentos em diferentes condições, os testes de vida útil SKF são realizados para:

  • verificar os dados publicados nos catálogos de produtos
  • auditar a qualidade da fabricação dos rolamentos SKF
  • pesquisar as influências de lubrificantes e das condições de lubrificação na vida útil do rolamento
  • apoiar o desenvolvimento de modelos de atrito e fadiga de contato rolante
  • comparar os produtos SKF com os produtos da concorrência
Os testes de vida útil são sofisticados e abrangentes, sendo realizados em condições estritamente controladas. Investigações pós-teste com equipamentos modernos possibilitam análises dos fatores que afetam a vida útil dos rolamentos de maneira sistemática.
Como exemplo, o projeto do rolamento SKF Explorer é resultado da otimização de fatores determinantes que são identificados por simulações analítica e verificação experimental.
SKF logo