Arranjo e tipo de rolamento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Cada tipo de rolamento contém propriedades características que o tornam mais ou menos apropriado para uso em uma determinada aplicação. A Matriz 1 [PDF] fornece uma visão geral dos principais tipos de rolamento (incluindo as principais características e variantes de projeto) e o grau de adequação deles para determinados de aspectos de uso.
Esta seção mostra informações sobre o que deve ser considerado ao selecionar um arranjo de rolamentos e os tipos de rolamento para usar com ele. Ela também apresenta diretrizes para a escolha dos tipos de rolamento a fim de atender a demandas específicas de uma aplicação, como acomodar espaço disponível, cargas, desalinhamento, entre outros.
SKF logo