Processo de seleção de rolamentos

Ao selecionar rolamentos para qualquer finalidade, você quer ter certeza de que obterá o nível desejado de desempenho do equipamento – pelo menor custo possível. Robustez também é muito importante, pois as condições em que o equipamento é montado, operado e mantido podem não ser conhecidas com precisão e podem variar ao longo do tempo.

Além da vida nominal do rolamento, há fatores-chave que devem ser considerados ao preparar as especificações do rolamento para uma aplicação, incluindo:

  • método de lubrificação e fornecimento
  • ajustes de eixo e de mancal
  • classe de folga do rolamento
  • orientação e material da gaiola
  • estabilidade dimensional
  • requisitos de precisão
  • vedação do rolamento
  • método de montagem e manutenção
Para ajudar a avaliar esses fatores-chave, recomendamos seguir este processo de seleção:

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Cada ícone representa uma etapa no processo.
O processo apresenta uma abordagem passo a passo objetiva que mostra a relação geral entre cada etapa. Ao claramente definir e nomear as etapas dessa forma, deve ser mais fácil encontrar informações sobre um determinado assunto. Entretanto, na realidade, você encontrará interdependências que exigem movimentação entre as etapas.

Suporte da SKF

Serviço de engenharia de aplicação SKF

O serviço de engenharia de aplicação SKF oferece o conhecimento para ajudar e apoiar suas necessidades técnicas.

Com base em uma vasta experiência e amparados por uma rede global de especialistas em uma ampla variedade de indústrias, os engenheiros de aplicação SKF trabalham com os fabricantes de equipamentos originais e usuários finais para ajudar e apoiar os desafios deles.

Ao seguir um processo de análise de aplicação passo a passo e usar ferramentas de cálculo on-line e patenteadas da SKF, esses engenheiros podem avaliar o tipo e o tamanho de rolamento corretos, além de outros requisitos, como lubrificação, ajustes e vedação, para obter a solução de aplicação adequada e atingir desempenho confiável dos equipamentos rotativos. → Ferramentas de cálculo de apoio, abaixo.

Entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF, por meio do seu representante local SKF, caso tenha qualquer dúvida ou precise de qualquer assistência ao usar as diretrizes ou informações do processo de seleção de rolamentos nas seções de produtos.

Ferramentas de cálculo de apoio

Nas etapas iniciais do processo de análise e projeto da aplicação, a seleção de rolamentos é inicialmente feita com a utilização de várias suposições e, à medida que o processo avançar, dados adicionais são incluídos para ajustar os resultados
A SKF pode apoiar você durante esse processo com nossas ferramentas de software de engenharia (diagrama 1), que variam de ferramentas on-line fáceis de usar, baseadas em fórmulas informadas nesta e em outras seções em skf.com, até os mais sofisticados sistemas de simulação que incorporam as teorias mais recentes.
Ferramentas on-line

As ferramentas on-line de engenharia SKF (diagrama 1) oferecem funcionalidade para:

  • pesquisar dados de rolamentos com base em designação ou dimensões
  • calcular diversos parâmetros úteis relacionados ao rolamento e à aplicação, incluindo vida nominal básica do rolamento, a vida nominal SKF, limite mínimo de carga, ajustes e tolerâncias de eixo/mancal e intervalos de relubrificação
  • avaliar arranjos de rolamentos simples
  • gerar desenhos de rolamentos e mancais que podem ser usados na maioria dos programas CAD disponíveis comercialmente
SKF SimPro Quick
O SKF SimPro Quick (diagrama 1) é um software de simulação de rolamento que oferece funcionalidade para avaliar rapidamente o projeto dos arranjos de rolamentos e o respectivo desempenho em campo, com base nos requisitos e nas condições de aplicação relevantes. Além da análise básica fornecida pelas ferramentas on-line, você pode determinar a distribuição de carga dos rolamentos e os efeitos da rigidez e da folga do rolamento.

O SKF SimPro Quick é intuitivo, rápido de aprender e segue o processo SKF para análise de aplicação e seleção de rolamentos, bem como permite aproveitar ao máximo o conhecimento de engenharia da SKF. Ele é totalmente compatível com a plataforma SKF SimPro, permitindo uma troca fácil e a discussão de resultados com seu representante SKF.

SKF SimPro Expert
O SKF SimPro Expert (diagrama 1) é o famoso programa de aplicação de rolamentos usado na comunidade de engenharia de aplicação SKF. Trata-se de uma ferramenta sofisticada de simulação de rolamentos que permite a análise de sistemas com vários eixos em um nível mais profundo do que o SKF SimPro Quick. Ele oferece uma variedade de funcionalidades, incluindo:
  • a maioria das funcionalidades de modelagem necessárias para análise de rotação em aplicações industriais gerais
  • extensas opções de análise para o comportamento do sistema, como efeitos da folga, distribuição detalhada das tensões de contato de rolagem
  • projeto de experimentos (DOE)
O SKF SimPro Expert também tem a opção de acrescentar módulos avançados para análise adicional, como o impacto do desempenho de rolamentos com um suporte flexível.

Para obter mais informações sobre o SKF SimPro Expert e como ele pode ajudar você, entre em contato com seu representante local SKF.

SKF BEAST
O SKF BEAST (Bearing Simulation Tool, Ferramenta de simulação de rolamentos) (diagrama 1) é uma ferramenta de simulação de software que permite aos engenheiros da SKF estudar em detalhes o comportamento dinâmico dentro de um subsistema mecânico, como um rolamento, em praticamente qualquer condição de carga.

Trata-se de um sistema multicorpo com ênfase especial em condições transitórias e contatos e geometria detalhados, possibilitando uma análise minuciosa, por exemplo, do comportamento da gaiola do rolamento e os respectivos mecanismos de desgaste.

Isso permite o “teste” de novos conceitos e designs em um tempo mais curto e com mais informações obtidas, se comparado aos testes físicos tradicionais.

Para obter mais informações sobre o SKF BEAST e como ele pode ajudar você, entre em contato com seu representante local SKF.


A SKF continua desenvolvendo as ferramentas de software de engenharia para clientes e engenheiros da SKF, a fim de apoiá-los na obtenção de soluções tecnicamente, comercialmente e ambientalmente ideais.
SKF logo