Equilíbrio térmico

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A temperatura operacional de um rolamento atinge um estado estável quando há equilíbrio térmico – ou seja, há uma estabilidade entre o calor gerado e o calor dissipado.
Desde que a relação de carga C/P > 10, a velocidade esteja abaixo de 50% da velocidade-limite nlim e não haja entrada marcada de calor externo, o resfriamento por ar ambiente e pela fundação normalmente é suficiente para resultar em uma temperatura operacional muito inferior a 100 °C (210 °F). Onde essas condições não são atendidas, faça uma análise mais detalhada, pois talvez seja necessária dissipação de calor adicional.

Calor gerado

O calor gerado é a soma de:
  • calor gerado pelo rolamento devido à perda combinada de potência por atrito do rolamento e da vedação
  • fluxo de calor de processos ou peças adjacentes

Calor de atrito do rolamento (perda de potência)

O atrito do rolamento consiste principalmente em atrito rolante, atrito deslizante, atrito de vedação e perdas por arraste de óleo. → Atrito do rolamento, perda de potência e torque de partida

Fluxo de calor de processos ou peças adjacentes

Em muitas aplicações, os rolamentos estão em locais onde recebem:
  • calor das peças funcionais da máquina (por exemplo, devido ao atrito em engrenagens ou vedações de eixo)
  • calor externo (por exemplo, do vapor quente através de um eixo oco)

A temperatura operacional dos rolamentos é influenciada por esses fatores, além do calor gerado pelo rolamento. Exemplos dessas aplicações incluem:

  • cilindros secadores em máquinas de papel
  • rolos de calandra em máquinas de filme plástico
  • compressores
  • ventiladores de gás quente
A entrada de calor das peças adjacentes dentro da aplicação ou do processo pode ser muito acentuada e geralmente é muito difícil de estimar. A regra é isolar o rolamento o máximo possível do fluxo de calor adicional.

Calor dissipado

O calor dissipado é a soma de:
  • calor dissipado pelo eixo, mancal e fluxo de ar ambiente (por exemplo, efeitos de resfriamento em condições árticas)
  • calor dissipado através do lubrificante ou sistema de lubrificação
SKF logo