Condições operacionais e desempenho

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A primeira etapa no processo de seleção de rolamentos é entender e documentar:
  • o desempenho necessário
  • as condições operacionais e as suposições delas
  • qualquer outro pré-requisito da aplicação

Uma aplicação pode definir vários requisitos para a solução em rolamentos. Entre os fatores mais comuns estão:

  • vida útil do rolamento
  • capacidade de velocidade e habilidade de suportar os níveis de aceleração aplicados
  • precisão da posição axial e radial do eixo
  • capacidade de suportar temperaturas altas ou baixas ou gradientes de temperatura
  • níveis de ruído e vibração gerados
A importância relativa desses fatores de desempenho pode influenciar a natureza do caminho seguido nas etapas do processo de análise de aplicação e seleção de rolamentos.

Você deve avaliar as condições operacionais com o máximo de detalhes possível. Os parâmetros operacionais mais importantes são:

  • carga
  • da velocidade
  • temperatura
  • lubrificante e limpeza do lubrificante
Normalmente, eles podem ser determinados pela análise mecânica e física da aplicação ou pela experiência com aplicações semelhantes. Certifique-se de que qualquer suposição feita seja bem documentada.
As condições operacionais costumam variar ao longo do tempo; por exemplo, em aplicações de velocidade variável ou devido a mudanças de temperatura sazonais ou maior potência de saída. A faixa de variação é importante. Em alguns casos, os limites da faixa podem ser importantes, enquanto em outros, apenas o limite inferior ou superior é.

Para otimizar um projeto, talvez você precise passar por várias etapas no processo de seleção de rolamentos. Para minimizar isso, revise e priorize pré-requisitos de aplicação, como:

  • espaço radial ou axial disponível
  • diâmetros do eixo definidos pelos requisitos de resistência do eixo
  • escolha de lubrificante determinada por outros componentes na aplicação
Fig. 1 mostra a relação entre as principais condições operacionais, os requisitos de aplicação e vários aspectos do projeto de um arranjo de rolamentos. As listas não são abrangentes, e talvez você precise considerar outros fatores e correlações, como custo e disponibilidade, ao se esforçar para obter uma solução robusta e econômica.
Use as Especificações técnicas da aplicação [PDF] para ajudar no processo de seleção do rolamento ou ao entrar em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo