Vedação, montagem e desmontagem

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Esta seção é a última etapa do Processo de seleção de rolamentos e aborda:
  • Vedação externa – como selecionar as vedações apropriadas para as aplicações de rolamentos e os diferentes tipos de vedação disponíveis
  • Montagem e desmontagem – a preparação e as diretrizes de montagem e desmontagem dos rolamentos
  • Inspeção e monitoramento – diversos aspectos da inspeção e do monitoramento de rolamentos em operação para fins de prevenção de problemas, além de uma introdução à solução de problemas
SKF logo