Montagem e desmontagem

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Os rolamentos são elementos de máquina confiáveis que podem proporcionar vida útil longa caso sejam montados corretamente. A montagem correta exige experiência, precisão, um ambiente de trabalho limpo, métodos de trabalho adequados e ferramentas apropriadas. A SKF oferece um sortimento amplo de ferramentas de alta qualidade para essa finalidade. Para saber informações, consulte Produtos para manutenção.
A montagem correta dos rolamentos costuma ser mais difícil do que parece, especialmente quando se trata de rolamentos grandes. Como parte do seu programa de Serviços e soluções, a SKF oferece seminários e cursos práticos (→ Treinamento de clientes). A assistência em montagem e manutenção também pode estar disponível através de sua empresa SKF local ou o Distribuidor Autorizado SKF.
As informações fornecidas nesta seção são bastante genéricas, sendo seu principal objetivo indicar o que deve ser levado em consideração pelos projetistas de máquinas e equipamentos para facilitar a montagem e a desmontagem de rolamentos. Ela inclui:

Leitura adicional sobre montagem e desmontagem de rolamentos

SKF logo