Montagem de arranjos de rolamentos ajustados

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

As recomendações a seguir referem-se apenas ao ajuste da folga montada para arranjos de rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira ou rolamentos de rolos cônicos.
A folga montada dos rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira e rolamentos de uma carreira de rolos cônicos só é estabelecida quando o rolamento é ajustado contra um segundo rolamento. Normalmente, eles são dispostos em O ou em X, e um anel do rolamento é deslocado axialmente até que uma determinada folga ou pré-carga seja obtida. Para saber informações sobre pré-carga do rolamento, consulte Seleção de pré-carga.
O valor apropriado da folga a ser obtida na montagem depende do tamanho e do arranjo dos rolamentos, bem como das condições operacionais (por exemplo, carga e temperatura). Como há uma relação definitiva entre a folga radial e axial dos rolamentos de esferas de contato angular e rolamentos de rolos cônicos, basta especificar um único valor, geralmente a folga axial do arranjo. Esse valor especificado é então obtido pela medição da folga durante o ajuste e pelo afrouxamento ou aperto de uma porca no eixo ou um anel roscado no furo do mancal ou pela inserção de arruelas ou calços calibrados entre um dos anéis do rolamento e o encosto. O método exato utilizado para ajustar e medir a folga depende do fato de o processo ser ocasional ou recorrente.
Uma forma de verificar a folga axial em um arranjo de rolamentos é utilizar um mostrador preso ao cubo (fig. 1). Ao ajustar rolamentos de rolos cônicos e medir a folga, o eixo ou mancal devem ser girados várias voltas em ambas as direções para assegurar que haja contato adequado das extremidades dos rolos com o flange-guia do anel interno. Sem contato adequado, o resultado medido não será correto.
SKF logo