Teste de funcionamento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Quando a montagem for concluída, uma aplicação deve passar por um teste de funcionamento para determinar se todos os componentes estão operando corretamente. Durante o teste, a aplicação deve ser executada sob carga parcial e, quando houver uma faixa de velocidade ampla, em velocidades baixas ou moderadas.
IMPORTANTE: Um rolamento jamais deve ser iniciado sem carga e, depois, rapidamente acelerado em alta velocidade, pois há um grande risco de que os elementos rolantes deslizem e as pistas sejam danificadas. A carga mínima do rolamento precisa ser aplicada (consulte Carga mínima na seção de produto relevante).
Qualquer ruído ou vibração pode ser verificado utilizando o equipamento para monitoramento da condição SKF. Normalmente, os rolamentos produzem um ruído semelhante a um "ronronar" uniforme. Silvos ou guinchos indicam lubrificação inadequada. Roncos ou martelamentos irregulares são causados, na maioria das vezes, pela presença de contaminantes no rolamento ou por danos no rolamento ocasionados durante a montagem.
Um aumento na temperatura do rolamento imediatamente, após o início de operação, é normal. No caso da lubrificação a graxa, a temperatura não cai, até que a graxa tenha sido uniformemente distribuída no arranjo de rolamentos, quando então uma temperatura de equilíbrio é atingida. Temperaturas excepcionalmente altas ou picos constantes indicam que a pré-carga está muito pesada, que há muito lubrificante no arranjo ou que o rolamento está distorcido radial ou axialmente. Outras causas podem ser que os componentes associados não tenham sido fabricados ou montados corretamente ou as vedações geram muito calor.
Durante o teste de funcionamento ou imediatamente após, verifique as vedações, todos os sistemas de lubrificação e os níveis de fluidos. Se os níveis de ruído e vibração forem graves, é recomendado verificar se há sinais de contaminação no lubrificante.
SKF logo