Sistema básico de designação de rolamentos

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema de designação. A designação completa do rolamento pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e sufixos complementares (diagrama 1). A designação básica identifica:

  • tipo do rolamento
  • o projeto básico
  • as dimensões máximas

Os prefixos e sufixos identificam características do projeto ou componentes do rolamento.

Designações básicas

Uma designação básica normalmente contém de três a cinco dígitos. O sistema básico de designação é mostrado na tabela 1. O número e as combinações de letras têm o seguinte significado:

  • O primeiro dígito ou letra ou a primeira combinação de letras identifica o tipo de rolamento e uma variante básica.
  • Os dois dígitos seguintes identificam a série de dimensão ISO. O primeiro dígito indica a série de largura ou altura (dimensões B, T ou H). O segundo dígito identifica a série de diâmetro (dimensão D).
  • Os últimos dois dígitos da designação básica identificam o código do tamanho do furo do rolamento. O código do tamanho multiplicado por 5 resulta no diâmetro do furo (d) em mm.

As exceções mais importantes no sistema de designação básica do rolamento são:

  1. Em alguns casos, o dígito do tipo de rolamento ou o primeiro dígito da identificação da série de dimensões é omitido. Esses dígitos são mostrados em colchetes na tabela 1.
  2. Rolamentos com um diâmetro do furo de 10, 12, 15 e 17 mm têm as seguintes identificações de código de tamanho:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. Para rolamentos com um diâmetro do furo < 10 mm, ou ≥ 500 mm, o diâmetro do furo é normalmente dado em milímetros (não codificado). A identificação de tamanho é separada do restante da designação do rolamento por uma barra inclinada, por exemplo, 618/8 (d = 8 mm) ou 511/530 (d = 530 mm). Isso também se aplica a rolamentos padrão em conformidade com norma ISO 15 que tenham um diâmetro do furo de 22, 28 ou 32 mm; por exemplo, 62/22 (d = 22 mm).
  4. Para alguns rolamentos com um diâmetro de furo < 10 mm, como rolamentos de esferas de contato angular, autocompensadores e rígidos, o diâmetro do furo também é dado em milímetros (não codificado), mas não é separado da designação da série por uma barra inclinada, por exemplo, 629 ou 129 (d = 9 mm).
  5. Os diâmetros do furo que diferem do diâmetro do furo padrão de um rolamento não são codificados e são fornecidos em milímetros, com até três casas decimais. Essa identificação do diâmetro do furo é parte da designação básica e é separada da designação básica por uma barra inclinada, por exemplo, 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Séries de rolamentos
As designações da série de rolamento consistem em uma identificação para o tipo de rolamento e a série de dimensões. As designações da série mais comuns são mostradas na tabela 1. Os dígitos nos colchetes pertencem ao sistema, mas não são utilizados na designação da série na prática.

Prefixos e sufixos

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos, como mostrado na tabela e nos exemplos abaixo.

Os prefixos e sufixos oferecem informações adicionais sobre o rolamento.

Prefixos são usados principalmente para identificar componentes de um rolamento. Eles também podem identificar variantes de rolamentos.

Sufixos identificam projetos ou variantes, o que difere, de alguma maneira, do projeto original ou do projeto básico atual. Os sufixos são divididos em dois grupos. Quando mais de um recurso especial deve ser identificado, os sufixos são fornecidos na ordem mostrada na tabela a seguir.

Detalhes sobre o significado de prefixos e sufixos específicos são fornecidos nas seções de produtos relevantes.

Sistema de designação

Basic bearing designation system


Prefixos

Designação básica

Sufixo – Projeto interno

Sufixo – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)

Sufixo – projeto da gaiola

Sufixo – Materiais, tratamento térmico

Sufixo – Tolerância, folga, pré-carga, giro silencioso

Sufixo – conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados

Sufixo – Estabilização

Sufixo – Lubrificação

Sufixo – Outras variantes


Designações do rolamento não abordadas pelo sistema básico

Rolamentos série Y
As designações para rolamentos série Y diferem, de alguma maneira, das descritas no sistema básico de designação, e são abordadas na seção do produto em questão.

Rolamentos de rolos de agulhas
As designações para rolamentos de rolos de agulhas não seguem completamente o sistema básico de designação e são abordadas na seção do produto em questão.

Rolamentos de rolos cônicos
As designações para rolamentos de rolos cônicos métricos seguem o sistema básico de designação ou o sistema de designação estabelecido pela ISO em 1977, coberto pela norma ISO 3551).
Os rolamentos de rolos cônicos em polegadas são identificados de acordo com o padrão ANSI/ABMA relevante. O sistema de designação para rolamentos de rolos cônicos é explicado na seção do produto em questão.

Rolamentos personalizados
Os rolamentos desenvolvidos para atender a um requisito específico do cliente normalmente são designados por um número de desenho. O número de desenho não oferece informações sobre o rolamento.

Outros rolamentos
Os rolamentos não abordados nas seções Rolamentos de esferas e Rolamentos de rolos, como os rolamentos de superprecisão, rolamentos de seção fina, coroas de orientação ou rolamentos lineares, seguem sistemas de designação que podem diferir significativamente do sistema básico de designação.


  1. 1)Para ver detalhes sobre como obter a documentação relevante da ISO, consulte ISO – International Organization for Standardization.
SKF logo