Dimensões máximas padronizadas

As dimensões máximas são as principais dimensões de um rolamento (fig. 1 e fig. 2). Elas incluem:
  • o diâmetro do furo (d)
  • o diâmetro externo (D)
  • a largura ou altura (B, C, T ou H)
  • as dimensões de chanfro (r)

As dimensões máximas para os rolamentos métricos estão padronizadas nos planos gerais2) da ISO:

  • ISO 15 para rolamentos radiais, exceto rolamentos Y, alguns tipos de rolamentos de rolos de agulhas e rolamentos de rolos cônicos
  • ISO 104 para rolamentos axiais
  • ISO 355 para rolamentos de rolos cônicos

A maioria dos rolamentos segue as dimensões padrão da ISO, o que é um pré-requisito para permitir a intercambialidade.

O plano geral da ISO para rolamentos radiais apresenta várias séries de diâmetros externos padronizados para cada diâmetro do furo padrão. Eles são chamados de séries de diâmetros e estão numerados como 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 e 4 (em ordem crescente de diâmetro externo). Dentro de cada série, há diferentes séries de larguras (séries de largura 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em ordem crescente de largura). Fig. 3 mostra as séries de diâmetros 0, 2 e 3, juntamente com as séries de larguras 0, 1, 2 e 3.

Para rolamentos axiais, as séries de alturas são utilizadas em vez das de larguras. Elas são numeradas como 7, 9, 1 e 2.

Os rolamentos nos planos gerais da ISO têm as mesmas dimensões máximas quando eles compartilham o mesmo diâmetro do furo e a série de dimensões (fig. 4). Caso contrário, eles têm dimensões máximas diferentes.

Rolamentos com dimensões em polegadas

Além dos rolamentos em conformidade com as dimensões da ISO, a SKF possui uma ampla variedade de rolamentos com dimensões em polegadas que seguem os padrões americano e britânico.
  1. 1)A ISO utiliza T.
  2. 2)Para ver detalhes sobre como obter a documentação relevante da ISO, consulte ISO – International Organization for Standardization.
SKF logo