Terminologia

Alguns termos de rolamentos frequentemente utilizados são explicados aqui. Para ver uma compilação detalhada de definições e termos específicos a rolamentos, consulte a norma ISO 5593, Rolamentos – Vocabulário.1).

Símbolos

Os símbolos utilizados neste catálogo estão, sobretudo, de acordo com a norma ISO. Os símbolos mais comuns são mostrados nas fig. 1 e fig. 2.

dDiâmetro do furo
Diâmetro externo
BLargura do rolamento
HAltura do rolamento
rDimensão de chanfro
αÂngulo de contato
Sistema de eixo, rolamento e caixa de mancal
(fig. 3)
  1. Rolamento de rolos cilíndricos
  2. Rolamento de esferas de quatro pontos de contato
  3. Caixa de mancal
  4. Eixo
  5. Ressalto de encosto do eixo
  6. Diâmetro do eixo
  7. Assento do eixo
  8. Placa de extremidade
  9. Vedação radial de eixo
  10. Anel de desgaste de vedação
  11. Diâmetro do furo da caixa de mancal
  12. Assento da caixa de mancal
  13. Tampa da caixa de mancal
  14. Anel de retenção


Rolamentos radiais
(fig. 4 e fig. 5)
  1. Anel interno
  2. Anel externo
  3. Corpo rolante: esfera, rolo cilíndrico, agulha, rolo cônico, rolo autocompensador, rolo toroidal
  4. Gaiola
  5. Placa de vedação
    Vedação – feita de elastômero
    Placa de proteção – feita de aço laminado
  6. Superfície externa do anel externo
  7. Furo do anel interno
  8. Superfície do ressalto do anel interno
  9. Superfície do ressalto do anel externo
  10. Ranhura para anel de retenção
  11. Anel de retenção
  12. Faces laterais do anel externo
  13. Rebaixo para placa de vedação
  14. Pista do anel externo
  15. Pista do anel interno
  16. Rebaixo para placa de vedação
  17. Face lateral do anel interno
  18. Chanfro
  19. Diâmetro efetivo do círculo do rolamento
  20. Largura total do rolamento
  21. Flange-guia
  22. Flange de retenção
  23. Ângulo de contato

Rolamentos axiais
(fig. 6)
  1. Arruela de eixo
  2. Conjunto de elementos rolantes e gaiola
  3. Arruela da caixa de mancal
  4. Arruela da caixa de mancal com uma superfície de assento esférica
  5. Arruela de assento


  1. 1)Para ver detalhes sobre como obter a norma ISO 5593, Rolamentos – Vocabulário, consulte ISO – International Organization for Standardization.
SKF logo