Armazenamento

O tempo de armazenamento é o período no qual um rolamento pode permanecer guardado para evitar efeitos adversos sobre o desempenho operacional do rolamento. Os rolamentos SKF são revestidos com um óleo conservante de alta qualidade para protegê-los contra a corrosão. Períodos de armazenamento longos podem ser obtidos ao conservar os rolamentos na embalagem original, lacrada e intacta. O tempo de armazenamento dos rolamentos também depende das condições ambientais de armazenamento. Para manter o possível desempenho operacional de um rolamento, a SKF recomenda uma política de estoque "primeiro a entrar, primeiro a sair" (FIFO).

Tempo de armazenamento para rolamentos abertos

Os tempos de armazenamento típicos para rolamentos abertos (sem vedação) são listados na tabela 1.

Tempo de armazenamento para rolamentos tampados

Os rolamentos tampados (com vedações ou placas de proteção) devem ser armazenados por, no máximo, três anos para evitar a deterioração do preenchimento com graxa.

Mais fatores relacionados ao armazenamento

Para evitar a deterioração de seus rolamentos durante o armazenamento, considere estes fatores:

  • Guarde-os em local interno, em um ambiente sem congelamento nem condensação, a uma temperatura ambiente máxima de 40 °C (105 °F), evitando fluxo de ar.
  • Guarde-os em condições sem vibração. A vibração pode causar danos às pistas.
  • Guarde-os, de preferência, na posição horizontal para evitar danos que poderiam ser causados pela queda dos rolamentos.
  • Não abra nem danifique a embalagem original.
SKF logo