Dimensões de chanfro

As dimensões mínimas de chanfro (fig. 1) são listadas nas tabelas de produtos para as direções radiais (r1, r3) e axiais (r2, r4). Para rolamentos SKF métricos, esses valores estão de acordo com os planos gerais listados nas seguintes normas:

  • ISO 15, ISO 12043 e ISO 12044 para rolamentos radiais
  • ISO 355 para rolamentos radiais de rolos cônicos
  • ISO 104 para rolamentos axiais

As dimensões máximas de chanfro (fig. 1) para as direções radiais (r1, r3) e axiais (r2, r4), adequadas aos respectivos valores mínimos e ao diâmetro do furo ou externo, são listadas nas seguintes tabelas:

  • Rolamentos radiais e axiais métricos, exceto rolamentos radiais de rolos cônicos → tabela 1
  • Rolamentos radiais de rolos cônicos métricos → tabela 2
  • Rolamentos de rolos cônicos em polegadas → tabela 3

As dimensões máximas de chanfro para rolamentos SKF métricos estão de acordo com a norma ISO 582.

Exemplo

Qual é o maior valor radial e axial (r1 máx. e r2 máx.) para o chanfro de um rolamento rígido de esferas 6211?

Na tabela de produtos relevante, r1,2 min = 1,5 mm e d = 55 mm.

Na tabela 1, com rs min = 1,5 mm e d < 120 mm, o maior valor radial r1 máx. = 2,3 mm e o maior valor axial r2 máx. = 4 mm.


SKF logo