Tolerâncias

As classes de tolerância e os valores correspondentes para determinadas características de tolerância são especificadas nas normas ISO 492 (para rolamentos radiais) e ISO 199 (para rolamentos axiais). Em 2014, essas normas foram alinhadas com as normas gerais de GPS (Especificação geométrica de produtos) da ISO, como as normas ISO 1101 e ISO 5459. Você encontra mais informações sobre as normas ISO 492 e ISO 199 e as alterações feitas nas edições anteriores na plataforma de e-learning da SKF.

Existem três classes de tolerância comuns para os rolamentos de esferas e de rolos SKF:

Classe de tolerância ISOSufixo de designação SKFDescrição
NormalPadrão mínimo para todos os rolamentos de esferas e de rolos SKF.
Classe 6P6Tolerâncias menores do que Normal.
Classe 5P5Tolerâncias menores do que a classe 6.

As seções de produtos para os vários tipos de rolamento mostram informações sobre a conformidade com as classes de tolerância aplicáveis. A classe de tolerância de um rolamento nem sempre pode ser determinada pelos sufixos de designação. Onde a classe de tolerância é padrão para o rolamento, ela não é especificada no sufixo de designação.

Para saber informações sobre os rolamentos SKF com uma classe de tolerância melhor que a classe 5, consulte Rolamentos de superprecisão.

Valores de tolerância

Os valores de tolerância reais são listados nas tabelas a seguir.

  • Rolamentos radiais métricos, exceto rolamentos de rolos cônicos:
    Tolerâncias normais → tabela 1
    Tolerâncias de classe P6  tabela 2
    Tolerâncias de classe P5  tabela 3
  • Rolamentos de rolos cônicos métricos:
    Tolerâncias normais e de classe CL7C → tabela 4
    Tolerâncias de classe CLN  tabela 5
    Tolerâncias de classe P5  tabela 6
  • Rolamentos radiais em polegadas, exceto rolamentos de rolos cônicos:
    Tolerâncias normais → tabela 7
  • Rolamentos de rolos cônicos em polegadas:
    Tolerâncias de classe CL2, CL3, CL0 e Normal → tabela 8
  • Rolamentos axiais:
    Tolerâncias de classe P6, P5 e Normal → tabela 9
  • Furo cônico; conicidade de 1:12:
    Tolerâncias de classe P6, P5 e Normal → tabela 10
  • Furo cônico; conicidade de 1:30:
    Tolerâncias normais → tabela 11

Onde os valores estão padronizados, eles estão de acordo com a norma ISO 492, ISO 199 e a norma ANSI/ABMA 19.2.

Símbolos de tolerância

Os símbolos de tolerância usados estão de acordo com as normas ISO 492 e ISO 199 e são explicados nas tabelas de tolerância mencionadas anteriormente e na tabela 12. Os símbolos normalmente referem-se a tolerâncias dimensionais; apenas Kia, Kea, Sd, SD, Sia e Sea referem-se a tolerâncias geométricas.

Identificação da série de diâmetros

As tolerâncias de variação do diâmetro do furo e diâmetro externo tVdsp e tVDsp para rolamentos radiais métricos (tabela 1, tabela 2 e tabela 3) variam dependendo da série de diâmetros à qual o rolamento pertence. Para determinar a série de diâmetros, consulte a tabela 13.

SKF logo