Princípios da seleção de rolamentos

Ao selecionar rolamentos para qualquer finalidade, você quer ter certeza de que obterá o nível desejado de desempenho do equipamento – e robustez – pelo menor custo possível.
Há fatores-chave que devem ser considerados ao preparar as especificações do rolamento para uma aplicação. Para ajudar você a avaliar esses fatores-chave, disponibilizamos nosso processo de seleção recomendada, além de exemplos e informações de apoio.
Nesta seção, você encontra:
  • conhecimento geral sobre o rolamento, incluindo:
    • informações gerais que você deve saber sobre os rolamentos
    • informações para identificar e determinar as tolerâncias do rolamento
    • orientações sobre como lidar com rolamentos SKF e como administrá-los durante o armazenamento
  • o processo de seleção de rolamentos, nosso guia objetivo que contém etapas claramente definidas e especificadas para ajudar você a analisar a aplicação e determinar a solução em rolamentos 
  • exemplos de seleção de rolamentos que mostram o processo de seleção de rolamentos empregado a vários casos de aplicação e máquinas
Entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF por meio do seu representante local SKF caso você tenha alguma dúvida ou precise de assistência ao usar as diretrizes ou informações do processo de seleção de rolamentos desta seção ou nas seções de produtos.
SKF logo