Caixas de mancal apropriadas

A combinação de um rolamento de rolos toroidais CARB®, bucha apropriada, quando necessário, e uma caixa de mancal SKF apropriada proporciona uma solução confiável, intercambiável e econômica para a posição do rolamento livre que atende aos requisitos de fácil manutenção. Os mancais padrão SKF estão disponíveis para quase todos os rolamentos de rolos toroidais CARB® das séries de diâmetro 0, 1, 2 e 3.
Dois arranjos são possíveis ao utilizar mancais padrão, sem a necessidade de considerações especiais:
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB® com furo cônico em uma bucha de fixação e em um eixo plano
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB® com furo cilíndrico em um eixo escalonado
Para obter mais informações, consulte Caixas de mancal.
SKF logo