Deslocamento axial

Os rolamentos de rolos toroidais CARB podem suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal, dentro do rolamento. O deslocamento axial permitido a partir da posição normal de um anel do rolamento em relação ao outro é limitado por dois critérios:
  • Deslocamento do conjunto de rolos
    O desalinhamento e o deslocamento axial influenciam a posição axial dos rolos em um rolamento de rolos toroidais CARB® (fig. 1). Os rolos não devem ficar salientes em relação à face lateral de um anel do rolamento (fig. 2) ou faça contato com um anel de retenção (fig. 3) ou vedação. Para permitir o deslocamento do conjunto de gaiola e rolos, deve haver espaço livre nos dois lados do rolamento (→ Espaço livre nos dois lados do rolamento).
  • Folga interna radial suficiente
    Os rolamentos de rolos toroidais CARB® devem sempre trabalhar com uma folga interna radial. A posição axial dos rolos influencia a folga interna radial. A janela de folga normal para um rolamento de rolos toroidais CARB® é ilustrada no diagrama 1. O diagrama também ilustra os exemplos de cálculo 2 e 3 (→ Cálculo do deslocamento axial permitido).
O deslocamento axial permitido é obtido pela menor dessas duas limitações.
SKF logo