Montagem de deslocamento

Geralmente os anéis dos rolamentos são montados de forma que não ocorra deslocamento entre eles. No entanto, se houver a expectativa de grandes alterações térmicas no comprimento do eixo, é possível montar o anel interno deslocado em relação ao anel externo, até o limite de deslocamento axial s1 ou s2 (fig. 1) na direção oposta à expansão ou contração térmica do eixo (fig. 2). O deslocamento de um anel em relação ao outro amplia o deslocamento axial permitido. Essa vantagem é usada, por exemplo, no caso de arranjos de rolamentos de cilindros secadores em máquinas de papel.
SKF logo