Cálculo do deslocamento axial permitido

Limitado pelo deslocamento do conjunto de rolos
Limitado pela redução da folga interna
Quando os anéis não estão desalinhados, o deslocamento axial é limitado pelo valor s1 ou s2 (fig. 1 e fig. 2).O deslocamento axial para um máximo de redução de folga pode ser estimado usando:



Quando os anéis de rolamento estão desalinhados, os valores de deslocamento axial s1 ou s2 devem ser reduzidos:

srol = s1 – k1 B α

ou

srol = s2 – k1 B α

A redução da folga causada por um determinado deslocamento axial pode ser estimada usando:


Exemplo de cálculo 1
Qual é o deslocamento axial máximo que o conjunto de rolos permite para um rolamento C 3052 quando os anéis do rolamento estão desalinhados por α = 0,3 °?

srol = s1 – k1 B α

srol = 19,3 – 0.122 x 104 x 0,3
= 15,5 mm
Exemplo de cálculo 2
Qual é o deslocamento axial máximo de um rolamento C 3052 rolamento se é permitida uma redução de folga interna máxima de 0,15 mm?





Consulte também o diagrama 1.
Exemplo de cálculo 3
Qual redução da folga interna um deslocamento axial a partir da posição central de 6,5 mm causa em um rolamento C 3052?





Consulte também o diagrama 1.
Dados do rolamento para exemplos de cálculo
Rolamento C 3052
B =104 mm
s1 = 19,3 mm
k1 = 0,122
k2 = 0,096

Símbolos

B
largura do rolamento [mm]
Cred
redução da folga radial como resultado de um deslocamento axial a partir de uma posição centrada [mm]
k1
fator de desalinhamento (→ tabelas de produtos)
k2
fator de folga operacional (→ tabelas de produtos)
s1limite de deslocamento axial em rolamentos com gaiola ou rolamentos com conjunto completo quando há deslocamento do anel de retenção [mm] (→ tabelas de produtos)
s2
limite de deslocamento axial em rolamentos vedados e com conjunto completo quando há deslocamento em direção à vedação ou ao anel de retenção respectivamente [mm] (→ tabelas de produtos)
scledeslocamento axial máximo a partir de uma posição central, correspondente a uma determinada redução da folga radial [mm]
srol
deslocamento axial máximo limitado pelo conjunto de rolos, incluindo o efeito de desalinhamento [mm]
αdesalinhamento [ ]
SKF logo