Especificações do rolamento

Padrões de dimensãoDimensões máximas: ISO 15

Tolerâncias

Para obter mais informações → Tolerâncias

Normal

d ≤ 300 mm
  • tolerância de largura pelo menos 50% mais apertada do que a norma ISO (tabela 1)
  • Tolerâncias geométricas P5
d > 300 mm
  • Tolerâncias geométricas P5 sob encomenda (sufixo de designação C08)

Valores: ISO 492 (tabela 2, tabela 3, tabela 4 e tabela 5)

Folga interna

Para obter informações adicionais → Folga interna

Normal

Verifique a disponibilidade das classes de folga C2, C3, C4 ou C5


Valores: ISO 5753-1 Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero, sem desalinhamento, sem deslocamento axial entre os anéis interno e externo e centrados nos rolos.
O deslocamento axial de um anel do rolamento em relação ao outro reduz a folga interna radial. Janela de folga normal →diagrama 1.

Desalinhamento permitido

0,5°

Para desalinhamento > 0,5, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Deslocamento axial permitido (fig. 1,fig. 2)

s1 máx., s2 máx.tabela de produtos


A folga interna real pode limitar o deslocamento axial possível. O desalinhamento reduz o deslocamento axial possível. Para obter detalhes, consulte Verificação do deslocamento axial.
Deve haver espaço livre em ambos os lados do rolamento (→Espaço livre em ambos os lados do rolamento).
SKF logo