Rolamentos montados sobre buchas

Os rolamentos de rolos toroidais CARB® com furo cônico podem ser montados em eixos escalonados ou planos com uma bucha de fixação (fig. 1 ou fig. 2) ou em eixos escalonados com uma bucha de desmontagem (fig. 3). As buchas de fixação são fornecidas completas com um dispositivo de trava. Para obter mais informações sobre buchas, consulte Acessórios de rolamentos.
Ao usar rolamentos de rolos toroidais CARB® em uma bucha de fixação, os conjuntos adequados de buchas de fixação SKF devem ser utilizados para evitar que o dispositivo de fixação interfira na gaiola (→ tabela de produtos). Verifique o deslocamento axial com cuidado, pois pode ser que s1 (→ tabelas de produtos) não possa ser totalmente obtido.
SKF logo