Rolamentos de projeto básico

Dependendo do tamanho e da série, os rolamentos de rolos toroidais CARB padrão são fabricados conforme um dos seguintes tipos básicos:
  • rolamentos com uma gaiola centrada nos rolos (sem sufixo de designação ou com sufixo de designação TN9 ou sufixo de designação M) (fig. 1)
  • rolamentos com uma gaiola centrada no anel interno (sufixo de designação MB) (fig. 2)
  • rolamentos com conjunto completo (sufixo de designação V) (fig. 3)
A capacidade de carga dos rolamentos de rolos toroidais CARB® com conjunto completo é consideravelmente maior do que a de rolamentos do mesmo tamanho com gaiola.
SKF logo