Gaiolas

Gaiolas em rolamentos de rolos toroidais CARB são parte integrante do projeto interno do rolamento. Dependendo do tamanho e da série, os rolamentos de rolos toroidais CARB® são equipados com uma das gaiolas a seguir:
  • gaiola PA46 reforçada com fibra de vidro, do tipo janela e centrada nos rolos (sufixo de designação TN9)
  • gaiola em aço estampado, tipo janela, centrada nos rolos (sem sufixo de designação)
  • gaiola em latão usinado, tipo janela, centrada nos rolos (sufixo de designação M)
  • gaiola em latão usinado, tipo janela, centrada no anel externo (sufixo de designação MB)
Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo