Projetos e variantes

Sortimento padrão SKF

O sortimento padrão SKF de rolamentos de rolos toroidais CARB corresponde à linha de rolamentos autocompensadores de rolos. Ele também inclui rolamentos com baixa altura transversal que atendem aos requisitos de espaço radial mínimo. Todos os rolamentos de rolos toroidais CARB são rolamentos SKF Explorer repotencializados e são mostrados em azul na tabela de produtos. O sortimento padrão inclui:
  • rolamentos de projeto básico com furo cilíndrico ou cônico
    • conicidade 1:12 (sufixo de designação K)
    • conicidade 1:30 (sufixo de designação K30)
  • rolamentos vedados
Para tamanhos e variantes não listados na tabela de produtos, entre em contato com a SKF.
Rolamentos de projeto básico

Dependendo do tamanho e da série, os seguintes rolamentos de rolos toroidais CARB abertos estão disponíveis como padrão:

  • rolamentos com uma gaiola centrada nos rolos (fig. 1)
  • rolamentos com gaiola centrada no anel interno (fig. 2)
  • rolamentos com conjunto completo de rolos com anel de retenção (fig. 3)

A capacidade de carga dos rolamentos de rolos toroidais CARB® com conjunto completo é consideravelmente maior do que a de rolamentos do mesmo tamanho com gaiola.

Rolamentos vedados
  • por padrão, estão disponíveis como rolamentos com número máximo de rolos em tamanhos pequeno e médio com um furo cilíndrico
  • normalmente, são usados para velocidades baixas e cargas muito pesadas
  • são adequados para rotação do anel interno ou externo
  • são equipados com uma vedação de contato de lábio duplo em um ou ambos os lados em um rebaixo no anel externo, vedando contra a pista do anel interno
  • estão disponíveis com dois projetos/materiais diferentes de vedação:
    • HNBR reforçada com aço laminado (sufixo de designação CS5, fig. 4)
    • NBR reforçada com aço laminado (sufixo de designação NS, fig. 5) com eficiência da vedação aprimorada, destinada principalmente para aplicações com velocidade oscilante ou muito baixa

Os rolamentos vedados em ambos os lados são lubrificados para toda a vida útil do rolamento e praticamente dispensam manutenção. Os rolamentos são preenchidos com uma das seguintes graxas:

  • rolamentos com vedações HNBR → com graxa SKF LGHB 2 como padrão (tabela 1)
  • rolamentos com vedações NBR → com graxa SKF LGEP 2 como padrão (tabela 1)
  • outras graxas SKF estão disponíveis sob encomenda

Para obter mais informações sobre graxas → Seleção de uma graxa SKF apropriada.

Gaiolas

Os rolamentos de rolos toroidais CARB sem número máximo de rolos são equipados com uma destas gaiolas:

  • gaiola reforçada com fibra de vidro PA46, do tipo janela e centrada nos rolos (sufixo de designação TN9)
  • gaiola de aço estampado, tipo janela, centrada nos rolos (sem sufixo de designação)
  • gaiola de latão usinado, tipo janela, centrada nos rolos (sufixo de designação M)
  • gaiola de latão usinado, centrada no anel interno (sufixo de designação MB)

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação de gaiolas, consulte Gaiolas.


Rolamentos personalizados

A SKF pode personalizar rolamentos para atender às necessidades de aplicações em que os rolamentos estão sujeitos a condições operacionais únicas. Por exemplo, rolamentos para:
  • fábricas de papel ou máquinas de revestimento em execuções de alta precisão
  • condições operacionais muito severas, por exemplo, lingotamentos contínuos
  • aplicações em altas temperaturas

Para saber mais informações sobre rolamentos de rolos toroidais CARB específicos a aplicações, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo