Soluções de vedação

A linha de rolamentos vedados (fig. 1) compreende rolamentos de conjunto completo de tamanhos pequenos e médios com furo cilíndrico. Esses rolamentos, que costumam ser utilizados em aplicações em que há velocidades baixas e cargas muito pesadas, podem suportar rotação do anel interno ou externo. As vedações foram projetadas para uma vida útil longa e fazem com que os rolamentos praticamente dispensem relubrificação.
Os rolamentos vedados têm uma vedação de contato de HBNR de lábio duplo em um ou ambos os lados (sufixo de designação CS5 ou 2CS5). As vedações são reforçadas com um inserto de aço laminado. Elas são instaladas em um recesso no anel externo e na vedação contra a pista do anel interno.

Graxas para rolamentos vedados

Os rolamentos de rolos toroidais CARB® vedados são preenchidos com uma graxa de alta qualidade (tabela 1) que possui boas propriedades inibidoras de corrosão. Os rolamentos vedados preenchidos com graxa fora do padrão podem ser fornecidos sob encomenda.
SKF logo