Rolamentos para aplicações vibratórias

Para aplicações vibratórias, a SKF fornece rolamentos de rolos toroidais CARB® com furo cilíndrico ou cônico e uma gaiola em aço estampado com superfície temperada (designação da série C 23../C4VG114). Esses rolamentos apresentam as mesmas dimensões e dados de produto dos rolamentos da série C 23.
Os rolamentos de rolos toroidais CARB® podem ser montados com um ajuste interferente no eixo e no mancal, em função do deslocamento axial estar acomodado dentro do rolamento. Isso evita a corrosão por contato, o que poderia ocorrer, do contrário, se um rolamento radial for montado com um ajuste com folga.
Para obter mais informações sobre os rolamentos de rolos toroidais CARB® da série C 23../C4VG114, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo