Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos de rolos toroidais CARB são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

C 2212 KTN9
ondeC 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Prefixos
ZERolamento com o recurso SensorMount

Test Designation 2
Designação básica
Listado na tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno (n. d.)

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
-CS5, -2CS5
Vedação de contato, em HNBR, em um ou nos dois lados
-NS, -2NSVedação de contato, em NBR, em um ou nos dois lados
K
Furo cônico; conicidade de 1:12
K30
Furo cônico; conicidade de 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
Gaiola de aço estampado, centrada nos rolos
MGaiola de latão usinado, centrada nos rolos
MB, MB1Gaiola de latão usinado, centrada no anel interno
TN9Gaiola PA46 reforçada com fibra de vidro, centrada nos rolos
VCom número máximo de rolos (sem gaiola)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico
HA3Anel interno cementado

Test Designation 6.2
Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
C08Tolerâncias geométricas para classe P5
C2Folga interna radial menor do que Normal
C3
Folga interna radial maior do que Normal
C4
Folga interna radial maior do que C3
C5
Folga interna radial maior do que C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n. d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização
S3
Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 300 °C (570 °F)


Sufixo – Lubrificação
GEM9Preenchido com 70 a 100% de graxa SKF LGHB 2

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes
VE240Rolamento com rolos menores
VG114Gaiola de aço estampado com superfície temperada
VM118
Rolamento com conjunto completo de rolos sem anel de retenção
VT143
Preenchido com 25 a 45% de graxa SKF LGEP 2
SKF logo