Espaço livre nas duas laterais do rolamento

Para permitir o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal, é necessário espaço livre em ambas as laterais do rolamento, conforme indicado na fig. 1. O valor da largura desse espaço livre baseia-se:
  • no valor Ca (→ tabelas de produtos)
  • no deslocamento axial dos anéis do rolamento da posição central durante a operação
  • no deslocamento dos anéis causado por desalinhamento
Para obter informações adicionais, consulte Deslocamento axial.

Cálculo do espaço livre necessário em ambos os lados do rolamento

Careq = Ca + 0,5 (s + k1 B α)

onde
B
=largura do rolamento [mm]
Ca=largura mínima do espaço necessário nos dois lados do rolamento [mm] (→ tabelas de produtos)
Careq=largura do espaço necessário nos dois lados do rolamento [mm]
k1=fator de desalinhamento (→ tabelas de produtos)
s=deslocamento axial relativo dos anéis, por exemplo, expansão térmica do eixo [mm]
α=desalinhamento [°]
SKF logo