Rolamentos de rolos toroidais CARB

Rolamento de rolos toroidais CARB
Os rolamentos de rolos toroidais CARB têm uma carreira de rolos longos, simétricos e ligeiramente abaulados e perfis de pista em formato toroidal (fig. 1). São rolamentos livres e acomodam somente cargas radiais. Os rolamentos de rolos toroidais CARB geralmente são usados para substituir o rolamento autocompensador de rolos livre em um arranjo de rolamentos fixo/livre.

Características do rolamento

  • Acomodar desalinhamentos
    Os rolamentos de rolos toroidais CARB são autocompensadores como os rolamentos autocompensadores de rolos ou os rolamentos autocompensadores de esferas (fig. 2).
  • Acomodação de deslocamento axial
    Os rolamentos de rolos toroidais CARB compensam a expansão térmica do eixo como os rolamentos de rolos de agulhas ou cilíndricos (fig. 3).
  • Ampla variedade de séries de dimensões
    Os rolamentos de rolos toroidais CARB estão disponíveis com as mesmas dimensões máximas correspondentes aos rolamentos autocompensadores de rolos, rolamentos autocompensadores de esferas, rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos de rolos de agulhas (fig. 4)
  • Vida útil longa
    O perfil de rolo especial evita picos de tensão nas extremidades do rolo (fig. 5).
  • Baixo atrito
    Os rolos autocompensadores mantêm em níveis baixos o atrito e o calor de atrito (fig. 6).
  • Resistência ao desgaste aprimorada
    Todos os rolamentos de rolos toroidais CARB são rolamentos SKF Explorer repotencializados.
  • Baixo ruído
    Os rolamentos de rolos toroidais CARB® conseguem reduzir ruídos e níveis de vibrações, por exemplo, em máquinas de papel e ventiladores.

Longa vida útil do sistema de rolamentos

Os rolamentos de rolos toroidais CARB oferecem benefícios em arranjos de rolamentos autocompensadores (fig. 7). Com um rolamento de rolos toroidais CARB na posição livre, não há forças axiais induzidas internamente, o que resulta em vários benefícios:
  • Uma carga menor aumenta a vida útil.
  • Os rolamentos operam em uma temperatura mais baixa, o lubrificante dura mais tempo, e os intervalos de manutenção podem ser estendidos. 
  • Os níveis de ruído e de vibração podem ser reduzidos.

Saiba mais sobre o arranjo de rolamentos autocompensador SKF neste vídeo (4 min).

SKF self-aligning bearing arrangement

Bucha de fixação - Seletor de ferramentas e acessórios

SKF logo