Cargas


Rolamentos com uma gaiolaRolamentos com conjunto completo de rolos
Carga mínima

Para obter informações adicionais
→ Carga mínima necessária

Frm = 0,007 C0

Rolamentos lubrificados com óleo:

n/nr ≤ 0,3 → Frm = 0,002 C0


0,3 < n/nr ≤ 2 →

Realização do cálculo

Frm = 0,01 C0

Realização do cálculo
Quando a partida é efetuada em baixas temperaturas ou quando o lubrificante é altamente viscoso, podem ser necessárias cargas mínimas ainda maiores que Frm = 0,007 C0 e 0,01 C0.
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
→ Carga dinâmica equivalente do rolamento
P = Fr
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
→ Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr

Símbolos

C0
classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Fr
carga radial [kN]
Frm
carga radial mínima [kN]
P
carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
n
velocidade de rotação [r/min]
nrvelocidade de referência [r/min] (→ tabela de produtos)
SKF logo