Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos de rolos toroidais CARB® pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento

Os anéis dos rolamentos de rolos toroidais CARB são estabilizados termicamente até 200 °C (390 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço ou latão podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Gaiolas de polímero.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:
  • HNBR: de -40 a +150 °C (–40 to +300 °F)
  • NBR: de -40 a +90 °C (–40 to +195 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamento de rolos toroidais CARB® vedados são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Seleção de uma graxa SKF apropriada.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo