Especificações do rolamento

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Rolamentos com número de desenho
Diâmetro do furo e externo para a maioria dos rolamentos: série de diâmetros 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal

Rolamentos com número de desenho
  • Tolerâncias dimensionais P6
  • Tolerâncias geométricas P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal

Check availability of other clearance classes

Rolamentos com número de desenho
Faixa de C2 a C4 como identificado na Design variant/feature (→ tabela de produtos)

Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided (e.g. in rolling mill straightening machines), contact the SKF application engineering service.

Deslocamento axial permitido (fig. 1)

smax → tabela de produtos


Os rolamentos sem flange ou com apenas um flange integrado no anel interno ou externo podem suportar deslocamento axial do eixo. O deslocamento do eixo em relação ao mancal ocorre dentro desses rolamentos. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.

SKF logo