Gaiolas

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos da SKF são produzidos, dependendo do tamanho e do modelo, com as seguintes gaiolas:
  • Duas gaiolas de poliamida 66 reforçada com fibra de vidro (<Cage of glass fibre reinforced polyamide 66 href="tcm:12-4003" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f21a.gif">>fig. 1</Cage of glass fibre reinforced polyamide 66>).
  • Duas gaiolas do tipo pino em aço (<Pin-type cage of steel href="tcm:12-4010" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f25a.gif">>fig. 2</Pin-type cage of steel>).
  • Duas gaiolas do tipo janela em latão (<Window-type cage of brass href="tcm:12-4008" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0601f24a.gif">>fig. 3</Window-type cage of brass>).
  • Uma gaiola em latão usinado de pino duplo (<Double pronged machined brass cage href="tcm:12-4037" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f30.gif">>fig. 4</Double pronged machined brass cage>).
  • Uma gaiola do tipo janela de duas carreiras em latão (<Double row window-type cage of brass href="tcm:12-4039" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f31.gif">>fig. 5</Double row window-type cage of brass>).
  • Uma gaiola de duas carreiras em latão usinado (<Double row machined brass cage href="tcm:12-4041" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f32.gif">>fig. 6</Double row machined brass cage>).
  • Uma gaiola do tipo pino de duas carreiras em aço (<Double row pin-type cage of steel href="tcm:12-4042" class="figure" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f33.gif">>fig.7</Double row pin-type cage of steel>).

Nota

Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos com gaiolas de poliamida 66 podem ser utilizados em temperaturas de funcionamento de até +120 °C. Com exceção de alguns óleos sintéticos, graxas com base de óleo sintético e lubrificantes que contenham uma alta proporção de aditivos EP quando utilizados em temperaturas elevadas, os lubrificantes geralmente utilizados em rolamentos de rolos não apresentam efeitos prejudiciais às propriedades da gaiola.

Para obter mais informações em relação à resistência à temperatura e utilização de gaiolas, consulte a seção <Catalogue text - Cage materials - Part 1>>Materiais da gaiola</Catalogue text - Cage materials - Part 1>.

Para arranjos de rolamentos que precisam ser utilizados em temperaturas constantemente elevadas ou em condições rigorosas, é recomendável utilizar rolamentos com gaiolas metálicas.
SKF logo