Considerações de projetos

Espaço livre nas duas laterais do rolamento

Onde os rolamentos modelo NN equipados com gaiolas rebitadas ou tipo janela são utilizados, o espaço livre precisa ser fornecido em ambos os lados do rolamento (fig. 1) para permitir o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal. A largura exigida de espaço livre pode ser obtida com

Ca = 1,3 smax

onde

Calargura mínima do espaço necessário nos dois lados do rolamento [mm]
smaxdeslocamento axial permitido a partir da posição normal de um anel do rolamento em relação a outro [mm] (→ tabelas de produtos)

Suporte do flange

Onde os rolamentos de rolos cilíndricos são submetidos a cargas axiais, o desvio axial total (→ Tolerâncias para desvio axial total) e o tamanho das superfícies de encosto de componentes adjacentes são particularmente importantes para uma distribuição uniforme da carga sobre o flange.
O flange do anel interno só deve ser apoiado até a metade da altura (fig. 2) para que não seja submetido a tensões alternantes nocivas que podem resultar, por exemplo, da deflexão do eixo.

O diâmetro recomendado do encosto do eixo pode ser obtido, utilizando-se

das = 0,5 (d1 + F)

onde
das
diâmetro do encosto do eixo para rolamentos carregados axialmente [mm]
d1
diâmetro do flange do anel interno [mm] (→ tabela de produtos)
F
diâmetro da pista do anel interno [mm] (→ tabela de produtos)
SKF logo