Projeto dos componentes associados

Quando rolamentos do tipo NN dotados de duas gaiolas de poliamida ou latão, ou duas gaiolas em aço do tipo pino, precisam ser capazes de suportar deslocamentos axiais do eixo em relação à caixa, deve-se deixar um espaço em ambos os lados do rolamento (<Space at both sides of the bearing to accommodate axial displacements href="tcm:12-4043" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0602f34.gif">>fig. 1</Space at both sides of the bearing to accommodate axial displacements>). Isso evita que as gaiolas esbarrem nos componentes adjacentes, por exemplo, o que poderia danificar o arranjo de rolamentos. O menor valor para a profundidade desse espaço livre pode ser obtido com

C<<sub xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">>a min = 1,3 s

onde

Ca minprofundidade mínima do espaço livre [mm]s
==deslocamento axial permitido a partir da posição central (consulte a tabela de produtos) [mm]
Para facilitar a montagem e a desmontagem de rolamentos com furo cônico de uns 80 mm ou mais, é recomendável o uso do método de injeção de óleo SKF, no qual óleo em alta pressão é injetado entre as superfícies conjugadas. Isso reduz consideravelmente as forças necessárias, praticamente eliminando qualquer risco de danos ao rolamento ou ao seu assento no eixo.
Para rolamentos com furo cilíndrico, o método de injeção de óleo só é utilizado para desmontagem.
Para poder aplicar o método de injeção de óleo, é necessário prover os dutos de óleo e ranhuras de distribuição necessários (< href="tcm:12-4044" class="figure" xlink:title="0602f35.gif" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>fig. 2</ >). Detalhes das dimensões apropriadas desses elementos, bem como da rosca para a conexão, podem ser encontrados na seção <Catalogue text - Designing associated components xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>Aplicação de rolamentos – Projeto de componentes associados</Catalogue text - Designing associated components>.
SKF logo