Modelos e variantes

Rolamentos de projeto básico

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos do projeto básico SKF estão disponíveis em vários modelos. As principais diferenças de projeto entre os rolamentos são a configuração dos flanges dos anéis interno e externo e o design e o material da gaiola. Os modelos usados com maior frequência são:

Projeto do rolamentoConfigurações de flangeProjeto da gaiola
Modelo NNU
  • anel externo: três integrados
  • anel interno: nenhum
  • uma gaiola
  • latão usinado ou aço
  • tipo pente duplo
  • centrada no rolo
Modelo NNU.1
  • anel externo: três integrados
  • anel interno: nenhum
  • duas gaiolas
  • latão usinado
  • tipo janela
  • centrada no rolo
Modelo NNU.2
  • anel externo: um central integrado e dois soltos
  • anel interno: nenhum
  • uma gaiola
  • latão usinado ou aço
  • tipo pente duplo
  • centrada no rolo
Modelo NNU.3
  • anel externo: três integrados
  • anel interno: nenhum
  • duas gaiolas
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Modelo NNU.4
  • anel externo: um central integrado e dois soltos
  • anel interno: nenhum
  • duas gaiolas
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Modelo NNU.5
  • anel externo: dois integrados
  • anel interno: nenhum
  • uma gaiola
  • latão usinado
  • tipo janela
  • centrada no rolo
Modelo NNU.6
  • anel externo: dois integrados
  • anel interno: nenhum
  • uma gaiola
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Modelo NNU.7
  • anel externo: um integrado e um solto
  • anel interno: nenhum
  • uma gaiola
  • latão usinado
  • tipo janela
  • centrada no rolo
Modelo NNUB
  • anel externo: três integrados
  • anel interno prolongado: nenhum
  • uma gaiola
  • latão usinado ou aço
  • tipo pente duplo
  • centrada no rolo
Modelo NNUB.1
  • anel externo: um central integrado e dois soltos
  • anel interno prolongado: nenhum
  • uma gaiola
  • latão usinado ou aço
  • tipo pente duplo
  • centrada no rolo
Modelo NNUB.2
  • anel externo: dois integrados
  • anel interno prolongado: nenhum
  • uma gaiola
  • latão usinado
  • tipo janela
  • centrada no rolo
Modelo NNUB.3
  • anel externo: dois integrados
  • anel interno prolongado: nenhum
  • uma gaiola
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Modelo NNUB.4
  • anel externo: três integrados
  • anel interno prolongado: nenhum
  • duas gaiolas
  • latão usinado
  • tipo janela
  • centrada no rolo
Modelo NNUB.5
  • anel externo: um central integrado e dois soltos
  • anel interno prolongado: nenhum
  • duas gaiolas
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Modelo NNUP
  • anel externo: três integrados
  • anel interno: um integrado e dois soltos
  • uma gaiola
  • latão usinado ou aço
  • tipo pente duplo
  • centrada no rolo
Modelo NNUP.1
  • anel externo: dois integrados e um solto
  • anel interno: um integrado e um solto
  • duas gaiolas
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Modelo NN
  • anel externo: nenhum
  • anel interno: três integrados
  • uma gaiola
  • latão usinado ou aço
  • tipo pente duplo
  • centrada no rolo
Modelo NN.1
  • anel externo: nenhum
  • anel interno: três integrados
  • duas gaiolas
  • PA66 ou aço estampado
  • tipo janela
  • centrada no rolo
Modelo NN.2
  • anel externo: nenhum
  • anel interno: três integrados
  • duas gaiolas
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Modelo NN.3
  • anel externo: nenhum
  • anel interno: um integrado e dois soltos
  • duas gaiolas
  • aço usinado
  • rebitada
  • rolos perfurados
Variantes/características

Onde os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos devem ser montados com um ajuste deslizante no eixo ou pescoço de cilindro (por exemplo, para permitir trocas rápidas de cilindros), eles podem ser fornecidos com uma ou mais características adicionais (fig. 1) para compensar as desvantagens do ajuste deslizante. A ranhura helicoidal do furo e/ou os canais para lubrificação nas faces laterais dos anéis do rolamento permitem fornecer uma lubrificação eficiente para as superfícies de contato deslizante.

Os rolamentos equipados com uma ou mais dessas características são identificados em Características/variante do projeto (→tabela de produtos) como descrito a seguir:

GCanal helicoidal no furo do anel interno
KFuro cônico
= conicidade 1:12 para K
= conicidade 1:30 para K30
WCanais para lubrificação nas faces laterais dos anéis do rolamento
WICanais para lubrificação nas faces laterais do anel interno
WOCanais para lubrificação nas faces laterais do anel externo
W20Furos para lubrificação no anel externo
W33Canal circular e furos para lubrificação no anel externo
Rolamentos pareados
  • são combinados de modo que qualquer diferença na altura transversal dos rolamentos usados em um conjunto pareado fique dentro de uma faixa de tolerância bem pequena
    Essa tolerância menor é uma precondição para o compartilhamento de carga uniforme entre os rolamentos.
  • podem ser fornecidos como:
    • conjuntos de dois rolamentos (sufixo de designação DR)
    • conjuntos de três rolamentos (sufixo de designação TR)
    • conjuntos de quatro rolamentos (sufixo de designação QR)
Gaiolas

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos SKF estão equipados com uma ou duas das gaiolas mostradas na tabela 1.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo