Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
NNU 41/1000 K30M/W33ondeNNU 41/1000 =
K30 =
M =
W33 =
Além da designação, os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos também são identificados pelas características/variante do projeto (→ tabela de produto). Algumas dessas características podem não ser parte da designação do rolamento, mas são sempre parte das características/variante do projeto (→ Variantes/características).
Test Designation 1Prefixos (n.d.)

Test Designation 2Designação básica
Listados na tabela 1 ou identificação do número de desenho

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos - Design interno
A, B, CProjeto interno diferente ou modificado

Test Designation 4Sufixos - Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
GCanal helicoidal no furo do anel interno
KFuro cônico, conicidade 1:12
K30Furo cônico, conicidade de 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola
F
Gaiola de aço usinado, centrada nos rolos
MGaiola de latão usinado, centrada nos rolos

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixo – Materiais, tratamento térmico
HA1Anéis interno e externo cementados
HA4Anéis interno e externo cementados e rolos
HA5Rolos cementados
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
CNFolga interna radial normal; usada somente junto com uma letra adicional que identifica uma faixa de folga reduzida ou deslocada
  • H = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade superior da faixa de folgas real
  • L = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade inferior da faixa de folgas real
  • M = Faixa de folgas reduzida correspondente à metade intermediária da faixa de folgas real
  • P = A faixa de folgas deslocada que corresponde à metade superior da faixa de folgas real e à metade inferior da próxima faixa de folgas maior
As letras indicadas acima também são utilizadas em conjunto com as classes de folga C2, C3, C4 e C5, como C2H.
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3
C5Folga interna radial maior que C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados
DRConjunto de dois rolamentos pareados
TRConjunto de três rolamentos pareados
QRConjunto de quatro rolamentos pareados

Test Designation 6.4Sufixos – Estabilização
S1Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 200 °C (390 °F)
S2Anéis do rolamento estabilizados para o calor a temperaturas operacionais menores ou iguais a 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Sufixo – Lubrificação
W20Furos para lubrificação no anel externo
W33(X)Canal circular e furos para lubrificação no anel externo

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo